Placa de aviso - PML-W205 (200X200) - 0830450

Placa de aviso, Codo, amarillo, Rotulado, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Rayo con flecha e impresión: 240 V, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 200 x 200 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830450
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 323 (C-5-2015)
EAN 4046356717748
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,160 g
Número de tarifa arancelaria 39199080