Placa de aviso - PML-W204 (200X200) - 0830447

Placa de aviso, Codo, amarillo/negro, Rotulado: Rayo con flecha e impresión: 120 V, Tipo de montaje: pegado, Diámetro: 0 mm, Superficie útil: 200 x 200 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830447
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 323 (C-5-2015)
EAN 4046356717717
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,550 g
Número de tarifa arancelaria 39199080