Soporte para marcador de cables - WM-CARRIER/B (48X10)LPR - 0830423

Soporte para marcador de cables, transparente, sin rotular, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 48 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830423
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 199 (C-5-2015)
EAN 4046356716130
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,680 g
Número de tarifa arancelaria 39204910