Marcador de cables - WMTB HF (55X15)R YE CUS - 0830416

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 55 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables PKB ...
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830416
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 212 (C-5-2013)
EAN 4046356716109
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900