Marcador de cables - WMTB HF (55X25)R - 0830411

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 55 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables PKB ...

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830411
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 198 (C-5-2015)
EAN 4046356716031
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.008,600 g
Número de tarifa arancelaria 39204910