Marcadores para adherir, atornillar o remachar - US-EMLSP (28X10) YE CUS - 0830369

La figura muestra una variante del artículo

Marcadores para adherir, atornillar o remachar, disponible: por tarjeta, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Pegado, Superficie útil: 28 x 10 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores UniSheet para pegar pueden fijarse adicionalmente con tornillos o remaches
  • Los marcadores pretroquelados se separan y se montan fácilmente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830369
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 267 (C-5-2013)
EAN 4046356723534
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,440 g
Número de tarifa arancelaria 49119900