Rótulo para encajar - US-EMP (35X15) SR CUS - 0830355

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo para encajar, disponible: por tarjeta, plata, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 35 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830355
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 265 (C-5-2013)
EAN 4046356715898
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,860 g
Número de tarifa arancelaria 49119900