Marcador para bornes - US-TMFL 100 - 0830339

Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: pegado, para ancho de borne: 104 mm, Superficie útil: 104 x 6,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830339
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356702157
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,620 g
Número de tarifa arancelaria 39199080