Marcadores para adherir, atornillar o remachar - US-EMLSP (28X10) SR - 0830329

Marcadores para adherir, atornillar o remachar, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Pegado, Superficie útil: 28 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores UniSheet para pegar pueden fijarse adicionalmente con tornillos o remaches
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • Los marcadores pretroquelados se separan y se montan fácilmente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830329
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 260 (C-5-2015)
EAN 4046356708197
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,850 g
Número de tarifa arancelaria 39199080