Rótulo de plástico - US-EMLP (8,8X15) YE - 0830316

La figura muestra la variante US-EMLP (27x18) en blanco

Rótulo de plástico, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 8,8 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830316
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 254 (C-5-2015)
EAN 4046356715126
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,700 g
Número de tarifa arancelaria 39199000