Rótulo para encajar - US-EMP (52,5X15) - 0830296

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 52,5 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830296
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 258 (C-5-2015)
EAN 4046356715706
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,970 g
Número de tarifa arancelaria 39269092