Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes - GBS 3,5-25X12 - 0830292

La ilustración muestra artículos parecidos

Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para borne Push-in ...1,5/S,
Superficie útil 25x12 mm, paso 3,5 mm, rotulado con EML (25,4x12,7)R

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Encajable en todos los bornes con ranura para índice central alta
  • Rotulación de gran superficie con etiquetas o manual con el BSTIFT o XPEN
  • Señalización de grupos directamente en el borne para ahorrar espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830292
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 97 (C-5-2015)
EAN 4046356714853
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269097