Etiqueta - EML (24X3)R - 0830291

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 24 x 3 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830291
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 264 (C-5-2015)
EAN 4046356716765
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39269092