Marcador de conductores - UC-WMC 1,9 (30X4) CUS - 0830284

Marcador de conductores, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 1,2-1,9 mm, Superficie útil: 30 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830284
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 163 (C-5-2013)
EAN 4046356649810
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,750 g
Número de tarifa arancelaria 49119900