Manguito de identificación de conductores - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) BU CUS - 0830217

Manguito de identificación de conductores, disponible: por esteras, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: prolongar, para ancho de borne: 5,2 mm, Diámetro de cable: 2,5-4,7 mm, Superficie útil: 12 x 5,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMS ... ofrece marcadores para insertar en el conductor
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830217
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356629812
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,270 g
Número de tarifa arancelaria 49119900