Manguito de identificación de conductores - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - 0830210

Manguito de identificación de conductores, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: prolongar, para ancho de borne: 5,2 mm, Diámetro de cable: 2,5-4,7 mm, Superficie útil: 12 x 5,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMS ... ofrece marcadores para insertar en el conductor
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse rápida y fácilmente con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830210
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356629799
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097