Manguito de identificación de conductores - UCT-WMS 3,2 (12X4) RD CUS - 0830204

Manguito de identificación de conductores, disponible: por esteras, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: prolongar, para ancho de borne: 5,2 mm, Diámetro de cable: 1,5-3,2 mm, Superficie útil: 12 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMS ... ofrece marcadores para insertar en el conductor
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830204
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356629355
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900