Etiqueta, altamente flexible - EMLF (108XE)R TR CUS - 0830186

La figura muestra la variante blanca

Etiqueta, altamente flexible, disponible: por líneas, transparente, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 108 x 40 000 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • En el margen de temperatura de -50 °C a 110 ℃, resiste intemperie hasta ocho años
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLF ... de forma personalizada según indicaciones
  • Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830186
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 278 (C-5-2013)
EAN 4046356628280
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900