Etiqueta, altamente flexible - EMLF (108XE)R YE CUS - 0830184

La figura muestra la variante blanca

Etiqueta, altamente flexible, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 108 x 40 000 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares
  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLF ... de forma personalizada según indicaciones
  • En el margen de temperatura de -50 °C a 110 ℃, resiste intemperie hasta ocho años
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830184
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 278 (C-5-2013)
EAN 4046356628167
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar