Etiqueta de seguridad con adhesivo especial - EMLS (76X51)R SR CUS - 0830177

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta de seguridad con adhesivo especial, disponible: por líneas, plata, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 76 x 51 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La función de seguridad se garantiza hasta 80 °C
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLS... de forma personalizada
  • Los materiales de EMLS ... están listados en UL
  • Etiqueta segura frente a manipulación, p.ej., como placa de tipo o etiqueta de sellado
  • Al quitarlas se separa una parte de la capa metalizada y deja una marca triangular en la etiqueta y el sustrato
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830177
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 289 (C-5-2013)
EAN 4046356628082
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 39199080