Etiqueta de alta temperatura - EML-HT (45X5)R CUS - 0830166

La figura muestra la variante (EML (40x8)R

Etiqueta de alta temperatura, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 45 x 5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Etiqueta blanca de acrilato con alta resistencia a temperatura
  • Margen de temperatura -40 °C hasta 180 °C, 300 °C hasta 60 segundos
  • Para identificar placas de circuito impreso, utilizable en todos los procesos industriales de soldadura
  • Alta resistencia a agentes atmosféricos y químicos
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLHT ... de forma personalizada
  • Los materiales de EMLHT ... están listados en UL
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830166
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 283 (C-5-2013)
EAN 4046356627979
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900