Etiqueta de tejido - EMLC (17,5X8)R YE CUS - 0830159

La figura muestra la variante EMLC (15x9)R en blanco

Etiqueta de tejido, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 17,5 x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Material sin halógenos
  • Lámina de tejido con fuerza de reposición mínima
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada
  • En el margen de temperatura de -50 °C a 150 ℃, resiste intemperie de uno a dos años
  • Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830159
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 279 (C-5-2013)
EAN 4046356627504
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900