Rótulo de plástico - US-EMLP (27X12,5) YE CUS - 0830095

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo de plástico, disponible: por tarjeta, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 12,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Todos los marcadores de aparatos US-EMLP ... también suministr. con rotul. según indic. cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830095
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 260 (C-5-2013)
EAN 4046356614573
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,940 g
Número de tarifa arancelaria 49119900