Marcador de aparatos - US-EMSP (90X60) CUS - 0830070

La ilustración muestra la variante sin rotular en blanco

Marcador de aparatos, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 90 x 60 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • La familia de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para fijar con tornillos o remaches
  • Los marcadores pretroquelados se separan y se montan fácilmente
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830070
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 266 (C-5-2013)
EAN 4046356614320
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,680 g
Número de tarifa arancelaria 49119900