Rótulo para encajar - US-EMP (85,6X54) CUS - 0830058

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo para encajar, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 85,6 x 54 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Todos los marcadores de aparatos US-EMP ... también suministr. con rotulac. según indic. cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830058
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 263 (C-5-2013)
EAN 4046356614191
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,330 g
Número de tarifa arancelaria 49119900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar