Rótulo para encajar - US-EMP (27X27) YE CUS - 0830043

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo para encajar, disponible: por tarjeta, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 27 x 27 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Todos los marcadores de aparatos US-EMP ... también suministr. con rotulac. según indic. cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830043
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 263 (C-5-2013)
EAN 4046356614054
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,600 g
Número de tarifa arancelaria 49119900