Marcador de cables - US-WMTB (29X8) BU CUS - 0830016

La imagen muestra la variante US-WMTB (24 x 5)

Marcador de cables, disponible: por tarjeta, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: >13 mm, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores de conductores US-WMTB... también se suministran rotulados según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830016
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 191 (C-5-2013)
EAN 4046356613552
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,310 g
Número de tarifa arancelaria 49119900