Marcador de cables - US-WMT (18X4) BU CUS - 0829983

Marcador de cables, disponible: por tarjeta, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 0,6-22 mm, Superficie útil: 18 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniSheet US-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829983
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 189 (C-5-2013)
EAN 4046356613071
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,310 g
Número de tarifa arancelaria 49119900