Marcador de cables - US-WMT (10X4) VT CUS - 0829961

Marcador de cables, disponible: por tarjeta, violeta, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 0,6-7 mm, Superficie útil: 10 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniSheet US-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
  • Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
  • Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
  • Las tiras insertables rotuladas simplemente se insertan en los manguitos. Con esto se protege el marcado contra suciedad y desgaste
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829961
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 187 (C-5-2013)
EAN 4046356612852
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,310 g
Número de tarifa arancelaria 49119900