Marcador para bornes - US2-TM 100 CUS - 0829950

Marcador para bornes, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Superficie útil: 104 x 10,9 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • Las tarjetas ofrecen espacio para textos funcionales
  • Los marcadores UniSheet US2-TM 100 son adecuados para bornes de Wago
  • Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829950
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 138 (C-5-2013)
EAN 4046356610001
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,080 g
Número de tarifa arancelaria 49119900