Marcador para bornes - UCT1-TM 5 GN CUS - 0829705

Marcador para bornes, disponible: por esteras, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 4,55 x 10 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT1-TM ... ofrece marcadores para bornes de Weidmüller, Conta-Clip y Klemsan
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829705
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 128 (C-5-2013)
EAN 4046356598583
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900