Marcador para bornes - UCT-TMF 12 OG CUS - 0829688

Marcador para bornes, disponible: por esteras, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 12 mm, Superficie útil: 11,2 x 4,7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-TMF ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas y planas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829688
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 89 (C-5-2013)
EAN 4046356598415
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,070 g
Número de tarifa arancelaria 49119900