Marcador para bornes - UCT-TMF 5 VT CUS - 0829662

Marcador para bornes, disponible: por esteras, violeta, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 4,4 x 4,7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-TMF ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas y planas
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829662
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 87 (C-5-2013)
EAN 4046356598149
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,190 g
Número de tarifa arancelaria 49119900