Marcador para bornes - UCT-TM 10 VT CUS - 0829627

Marcador para bornes, disponible: por esteras, violeta, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 8,9 x 9,6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La familia de rotulación UniCard UCT-TM... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829627
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 85 (C-5-2013)
EAN 4046356597760
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,400 g
Número de tarifa arancelaria 49119900