Marcador para bornes - UCT-TM 7,62 BU CUS - 0829614

Marcador para bornes, disponible: por esteras, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 7,62 mm, Superficie útil: 7 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La familia de rotulación UniCard UCT-TM... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829614
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 84 (C-5-2013)
EAN 4046356597630
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,200 g
Número de tarifa arancelaria 49119900