Marcador para bornes - UCT-TM 6 RD CUS - 0829603

Marcador para bornes, disponible: por esteras, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,6 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • La familia de rotulación UniCard UCT-TM... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829603
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 83 (C-5-2013)
EAN 4046356597524
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,320 g
Número de tarifa arancelaria 49119900