Marcador para bornes - UCT-TMF 3,5 VT - 0829517

Marcador para bornes, Estera, violeta, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 3,5 mm, Superficie útil: 2,7 x 4,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-TMF ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas y planas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829517
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 78 (C-5-2015)
EAN 4046356595674
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269097