Marcador para bornes - UCT-TM 3,5 GN - 0829509

Marcador para bornes, Estera, verde, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 3,5 mm, Superficie útil: 2,95 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • La familia de rotulación UniCard UCT-TM... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829509
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 76 (C-5-2015)
EAN 4046356595049
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269097