Marcador de cables - UC-WMTBA (29X8) BN CUS - 0829480

La figura muestra la variante blanca

Marcador de cables, disponible: por esteras, marrón, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >6 mm, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829480
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356570237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,100 g
Número de tarifa arancelaria 49119900