Marcador de cables - UC-WMTBA (24X5) BN CUS - 0829479

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, disponible: por esteras, marrón, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >4 mm, Superficie útil: 24 x 5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829479
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356570220
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900