Marcador de cables - UC-WMT (15X4) BN CUS - 0829478

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, disponible: por esteras, marrón, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Introducir, Diámetro de cable: 0,6-50 mm, Superficie útil: 15 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829478
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356570190
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,370 g
Número de tarifa arancelaria 49119900