Marcador de cables - UC-WMTBA (29X8) BN - 0829477

La figura muestra la variante blanca

Marcador de cables, Estera, marrón, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >6 mm, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829477
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356570213
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269097