Marcador de cables - UC-WMTBA (24X5) BN - 0829476

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, Estera, marrón, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >4 mm, Superficie útil: 24 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829476
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356570206
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,750 g
Número de tarifa arancelaria 39269097