Marcador de cables - UC-WMT (15X4) BN - 0829475

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, Estera, marrón, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Introducir, Diámetro de cable: 0,6-50 mm, Superficie útil: 15 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829475
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356570183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,370 g
Número de tarifa arancelaria 39269097