Marcador de cables - PABA WH/18 - 0829427

La figura muestra la variante PABA.../ 15 en color blanco

Marcador de cables, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 0,6-22 mm, Superficie útil: 18 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829427
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356559232
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,500 g
Número de tarifa arancelaria 39269097