Marcador de cables - UC-WMTB (44X15) RD CUS - 0829406

Marcador de cables, disponible: por esteras, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >7 mm, Superficie útil: 44 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829406
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 77 (NTK-2010)
EAN 4046356552004
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,600 g
Número de tarifa arancelaria 49119900