Marcador de cables - UC-WMTB (44X15) OG CUS - 0829405

Marcador de cables, disponible: por esteras, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >7 mm, Superficie útil: 44 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMTB ... ofrece marcadores para la fijación mediante sujetacables habituales
  • Para rotulado de gran superficie de conductores y cables > 7 mm de diámetro
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829405
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 179 (C-5-2013)
EAN 4046356551991
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,390 g
Número de tarifa arancelaria 49119900