Marcador de cables - US-WMT (18X4) RD - 0829294

Marcador de cables, Tarjeta, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 0,6-22 mm, Superficie útil: 18 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniSheet US-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829294
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 181 (C-5-2015)
EAN 4046356612661
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,330 g
Número de tarifa arancelaria 39204910