Marcador para bornes - US-TMF 100 - 0829260

Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en ranura para índice plana, Superficie útil: 104 x 6,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Las tarjetas ofrecen espacio para textos funcionales
  • Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD.
  • Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
  • Los marcadores UniSheet US-TMF 100 son adecuados para productos con ranura para índices plana

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829260
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 81 (C-5-2015)
EAN 4046356559577
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,770 g
Número de tarifa arancelaria 39204910