Marcador para bornes - UCT2-TM 5/6 - 0829249

Materiales UniCard para impresora de transferencia térmica, para la rotulación de bornes de Wago, 72 unidades, rotulables con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED, color: blanco

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores UniCard UCT2-TM 5/6 son adecuados para bornes de Wago
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829249
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 112 (C-5-2015)
EAN 4046356606318
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,900 g
Número de tarifa arancelaria 39269097